Schneider-Electric
15914 image- myse
15914
Multi 9 - contacts de signalisation - pour contacteur ACTo+f - 24..240V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
MAI 15, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
DÉC. 31, 2012
Fin des services standard
DÉC. 31, 2013
Principales
Gamme de produit CT
Gamme Multi 9
Nom de l'appareil ACTo+f
Type de produit ou équipement Auxiliaire de signalisation à distance
Composition de contacts de signalisation 1NO+1NF
Complémentaires
Tension circuit de signalisation 130 V CC : 1 A
240 V CA : 50/60 Hz 2 A
24 V CC : 10 mA
24 V CA : 10 mA
Compatibilité de gamme Multi 9 Multi9 CT
Mode d'installation Fixé, sur la droite du CT
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 1
Hauteur 81 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 60 mm
Couleur Gris
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel2 cable(s) souple 2,5 mm²
Bornes type tunnel2 cable(s) rigide 1,5 mm²
Accessoires associés Assemblage contacteur sur côté droit
Code de compatibilité ACTo+f
Environnement
Normes EN 60947-5
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -20…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 2,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,6 cm
Poids de l'emballage 1 0,046 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months